{"product":{"productId":"agid.34703","price":58.21,"name":"Elementos de sirene, tom contínuo/pulsante, Ø 70 mm 24 V CA/CC"},"currency":"EUR"}
Material
Policarbonato.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Policarbonato.
Versão
preto.
Indicação
Elemento de sirene para sinalização acústica de condições e falhas em máquinas e sistemas. Com opção de 2 tons. Tom contínuo e tom pulsante (ajustável por meio da chave deslizante no elemento da sirene).
A sirene pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente acústico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de sirene é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A sirene pode ser usada sozinha com um elemento de conexão como um sinal de advertência puramente acústico ou pode ser combinada com outros elementos iluminados ou acústicos para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de sirene é instalado e removido com um fecho giratório.
É necessário um elemento de conexão para o comissionamento. Faça o pedido separadamente.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Volume a uma distância de 1 metro: máx. 55 dB (A)
Número de tons: 2
Padrão de sinal acústico: tom contínuo, tom pulsante
Frequência de tom: 3.500 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Volume a uma distância de 1 metro: máx. 55 dB (A)
Número de tons: 2
Padrão de sinal acústico: tom contínuo, tom pulsante
Frequência de tom: 3.500 Hz
Vida útil acústica: mín. 5.000 h.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Acessórios
Elemento de conexão 81400-30.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.