{"product":{"productId":"agid.34704","price":31.8,"name":"Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC"},"currency":"EUR"}
Material
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Versão
Elemento de conexão e tampa da extremidade pretos.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma A
a partir de
31,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma B
a partir de
31,80 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Elementos de conexão, Ø 70 mm 12-230 V CA/CC, forma C
a partir de
103,45 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Elemento de conexão de poliamida reforçado com fibra de vidro.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Tampa da extremidade em policarbonato.
Versão
Elemento de conexão e tampa da extremidade pretos.
Indicação
O elemento de conexão serve como um distribuidor de energia para as superestruturas subsequentes. Elementos iluminados ou acústicos podem ser combinados no elemento de conexão para formar uma torre de sinalização (máximo de 5 elementos possíveis). O elemento de conexão é sempre fornecido com uma tampa de fechamento. A tampa da extremidade é usada para fechar o elemento de conexão ou como uma cobertura para o elemento de luz superior.
A conexão elétrica é feita no elemento de conexão por meio de terminais de mola. Diâmetro máximo do cabo: 11 mm.
Seção transversal do condutor para condutores de um fio de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².
Para a forma C, a conexão é feita por meio de um conector de encaixe M12.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
A conexão elétrica é feita no elemento de conexão por meio de terminais de mola. Diâmetro máximo do cabo: 11 mm.
Seção transversal do condutor para condutores de um fio de 0,5 a 1,5 mm².
Para condutores com fios e fios finos de 0,25 a 1,5 mm².
Para a forma C, a conexão é feita por meio de um conector de encaixe M12.
Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Faixa de temperatura
-20 °C até +50 °C.
Montagem
Forma A: elemento de conexão para montagem em superfícies planas (com placa de vedação).
Forma B: elemento de conexão para montagem em um tubo de Ø 25 mm.
Forma C: elemento de conexão com conector de encaixe M12 para montagem em superfícies planas ou em um tubo de Ø 25 mm (com placa de vedação).
Forma B: elemento de conexão para montagem em um tubo de Ø 25 mm.
Forma C: elemento de conexão com conector de encaixe M12 para montagem em superfícies planas ou em um tubo de Ø 25 mm (com placa de vedação).