text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Elemento de luz de policarbonato.
Carcaça de policarbonato, ABS.
Versão
Elemento da luz liso na parte externa e com nervuras na parte interna. Com LED integrado.
Carcaça cinza.
Indicação
Luzes montadas em superfície de LED para sinalização visual de status e falhas em máquinas e sistemas. Para sinalização em distâncias médias (10 a 30 m). Equipadas com tecnologia LED de última geração, as luzes montadas na superfície sinalizam uma luz contínua ou intermitente que é visível de todos os lados (ajustável por meio da conexão elétrica na carcaça).

A conexão elétrica é feita na carcaça por meio de elementos de fixação. Diâmetro do cabo de 6 a no máximo 12 mm (dependendo do adaptador de montagem usado).
Seção transversal do condutor de 0,25 a 1,5 mm².

É necessário um adaptador de montagem para montar a luz de montagem em superfície. Faça o pedido separadamente.

Certificados/padrões atendidos:
CE, EAC, WEEE, cULus, UKCA, UL (Tipo 12).
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Padrão de luz: luz contínua / intermitente (ajustável por meio da conexão elétrica).
Frequência de intermitência: 1 Hz
Duração do pulso e da pausa (ms) 466ON / 557OFF
Vida útil da óptica: máx. 50.000 h.
Faixa de temperatura
-30 °C até +60 °C
Acessórios
Adaptador de montagem 81415-18.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram