{"product":{"productId":"agid.34758","price":20.57,"name":"Carcaça para dispositivos de controle e sinalização Abertura de instalação Ø 22,3 mm, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Abertura de instalação Ø 22,3 mm
Descrição
Material
Plástico PA6.
Versão
Parte inferior cinza escuro.
Parte superior preta.
Suporte preto.
Parte superior preta.
Suporte preto.
Indicação
Carcaça vazia para até 4 pontos de controle. A carcaça robusta feita de plástico PA6 tem um diâmetro de instalação de 22,3 mm para alojar dispositivos de controle e sinalização. Ela é adequada como carcaça para aplicações em todos os setores industriais. O interior oferece espaço suficiente para a instalação dos componentes necessários. A carcaça é simplesmente inserida no suporte incluído no escopo de entrega e fixada por meio de um encaixe.
Forma A: sem entrada de cabo predefinida (para conexões próprias ou rádio).
Forma B: uma entrada de cabo M16 pré-definida e de ruptura na parte frontal.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UL.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Forma A: sem entrada de cabo predefinida (para conexões próprias ou rádio).
Forma B: uma entrada de cabo M16 pré-definida e de ruptura na parte frontal.
Certificados / padrões atendidos:
CE, UL.
O grau de proteção IP depende dos componentes usados.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +70 °C
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Temperatura operacional: -40 °C a +60 °C.
Montagem
O suporte é parafusado em uma superfície ou perfil usando parafusos de cabeça escareada. A carcaça é então colocada no suporte e encaixada no lugar.
Fornecimento
1x carcaça.
1x suporte de parede.
1x suporte de parede.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.