text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Moldura frontal prateada.
LED branco integrado.
Indicação para encomenda
Encomende tampas de botão de pressão e placas de rotulagem separadamente.
Indicação
Botão de pressão de encaixe em forma redonda com transmissor de contato integrado e conexões para conector terminal reto (use conectores fêmea com isolamento parcial ou total). Com LED branco integrado. várias cores de sinalização podem ser exibidas usando as tampas de botão de pressão disponíveis como opção (uma tampa de botão de pressão é necessária para um acabamento perfeito).

Os botões de pressão impressionam com sua estrutura plana e design ergonômico. Eles têm um diâmetro de instalação de 22,3 mm e são fáceis de instalar. Os botões atendem a todos os padrões relevantes.

Certificados / padrões atendidos:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

O grau de proteção IP refere-se à parte frontal.
Dados técnicos
Posição de montagem: pode ser escolhida livremente.
Vida útil dos componentes mecânicos: 1.000.000 de ciclos de comutação.
Vida útil dos componentes elétricos: 1.000.000 de ciclos de comutação com carga nominal.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -40 °C a +80 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +70 °C.
Acessórios
Tampas de botão de pressão 81040.
Placas de rotulagem 81040-15.
Levantadores de tampa 81040-10.
Carcaça de instalação 81200, 81200-05.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram