- Design robusto
- Alto grau de proteção
- Indicação de posição através de marcação colorida
- Monitoramento automático
- Completo com contator
Descrição
Material
Plástico.
Conexões de contato AgNi.
Conexões de contato AgNi.
Versão
Botão de pressão vermelho.
Moldura amarela.
Moldura amarela.
Indicação
Os botões de parada de emergência servem para desligar manualmente máquinas e equipamentos em caso de perigo. O botão de pressão engata quando pressionado e pode ser desbloqueado novamente, girando-o para a direita ou para a esquerda. O botão vermelho é instalado sobre um fundo amarelo, tornando mais fácil o seu reconhecimento.
Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Certificado/normas cumpridas:
CE, TÜV Süd, CCC, cULus, UR.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Dados técnicos
Posição de montagem: de acordo com a aplicação desejada.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.
Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: 10 A.
Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V/3 A.
DC13: 24 V/2 A.
Vida útil dos componentes mecânicos: 50.000 ciclos de comutação
Vida útil dos componentes elétricos: 50.000 ciclos de comutação com carga nominal.
NF com ruptura positiva: de acordo com EN 60947-5-1, anexo K.
Tensão nominal máxima de isolamento Ui: 250 V.
Corrente contínua térmica: 10 A.
Categoria de uso de acordo com IEC/EN60947-5-1:
AC15: 250 V/3 A.
DC13: 24 V/2 A.
Faixa de temperatura
Temperatura de armazenamento: -50 °C a +85 °C
Temperatura operacional: -25 °C a +55 °C.
Temperatura operacional: -25 °C a +55 °C.
Vantagens
O contato de segurança monitora constantemente a conexão adequada entre o botão de parada de emergência e o elemento de contato. Se o botão de parada de emergência for separado do elemento de contato, devido à instalação negligente ou danos mecânicos, o contato de segurança rompe imediatamente e a máquina é parada.
Fornecimento
O botão de parada de emergência consiste de um botão de pressão, porca de conexão, 2 blocos de contato 1x NF, 1x NF, com contato de segurança integrado (contato normalmente aberto) e um suporte para os blocos de contato.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.