text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
7 Resultados acertos

Descrição

Material
TPO (mistura de resina de polipropileno e borracha EPDM não reticulada e polietileno).
Versão
preto.
Indicação
Os passa-cabos são adequados para a passagem de cabos. Cabos, canos, mangueiras, linhas pneumáticas e hidráulicas podem ser inseridos. Eles oferecem proteção abrangente para os cabos, pois cada cabo/linha é roteado e fixado individualmente. Eles vedam os pacotes de mangueiras e evitam a contaminação interna.

Disponível com diferentes passagens e como uma placa cega.

Os tampões 80855-26 estão disponíveis para furos que não são necessários.
Faixa de temperatura
-45 °C a +95 °C
Montagem
O passa-cabo é montado em um protetor de conexão 80855-16 ou em um adaptador 80855-20. Uma abraçadeira para mangueira 07850 pode ser instalada na extremidade livre para aumentar o efeito de fixação.
Vantagens
A placa cega também pode ser fornecida com seus próprios furos. Para isso, coloque a placa de cega no freezer por aproximadamente 8 horas. A placa pode então ser furada. Para melhorar o efeito de fixação, o diâmetro do furo deve ser 0,5 mm menor do que o diâmetro do cabo.
Acessórios
Tampão 80855-26
Protetores de conexão 80855-16
Adaptador 80855-20.

Outros clientes também compraram