{"product":{"productId":"agid.35379","price":255.54,"name":"Molas de retorno"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A mola de retorno garante que a esteira porta-cabos seja suportada da forma mais compacta possível no braço do robô.
Em combinação com um batente de mola e um protetor, é criado um sistema completo de retorno de mola para a esteira porta-cabos. O protetor serve como um ponto fixo para a mola.
Um sistema de retorno por mola suporta a guia da esteira porta-cabos no robô. Eles permitem a compensação do comprimento da esteira porta-cabos necessária no manipulador e evitam que o loop fique pendurado (formação de loop). O objetivo é guiar o conjunto de mangueiras o mais próximo possível do robô. Isso alivia a esteira porta-cabos e reduz o desgaste.
Em combinação com um batente de mola e um protetor, é criado um sistema completo de retorno de mola para a esteira porta-cabos. O protetor serve como um ponto fixo para a mola.
Um sistema de retorno por mola suporta a guia da esteira porta-cabos no robô. Eles permitem a compensação do comprimento da esteira porta-cabos necessária no manipulador e evitam que o loop fique pendurado (formação de loop). O objetivo é guiar o conjunto de mangueiras o mais próximo possível do robô. Isso alivia a esteira porta-cabos e reduz o desgaste.
Acessórios
Abraçadeiras com batente de mola 80855-40
Garfos rotativos com batente de mola 80855-41.
Protetores 80855-15.
Garfos rotativos com batente de mola 80855-41.
Protetores 80855-15.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.