{"product":{"productId":"agid.35361","price":62.31,"name":"Garfos rotativos com passagem deslizante"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
A passagem deslizante permite que a esteira porta-cabos/tubo corrugado passe de forma suave e uniforme na passagem. O garfo rotativo oferece mais liberdade de movimento ao guiar as esteiras porta-cabos.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Montagem
O garfo rotativo geralmente é montado em um flange de anel giratório e, portanto, oferece um grau adicional de liberdade de movimento em comparação com o flange de anel giratório.
Acessórios
Flange de anel giratório 80855-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.