{"product":{"productId":"agid.35378","price":54.5,"name":"DREHGABEL MIT FEDERANSCHLAG, POLIAMIDAPRETO"},"currency":"EUR"}
Garfo rotativo
com batente de mola
poliamida
preto
Unidade de venda
54,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Designação abreviada
Garfo rotativo
Versão 1
com batente de mola
Material
do corpo
básico
poliamida
Cor
do corpo
básico
preto
RoHS
true
Tamanho nominal
70
Descrição
Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Garfo giratório com batente de mola para alojamento de uma mola de retorno.
Em combinação com uma mola de retorno e um protetor, é criado um sistema completo de retorno por mola para a esteira porta-cabos. O protetor serve como um ponto fixo para a mola.
Um sistema de retorno por mola suporta a guia da esteira porta-cabos no robô. Eles permitem a compensação do comprimento da esteira porta-cabos necessária no manipulador e evitam que o loop fique pendurado (formação de loop). O objetivo é guiar o conjunto de mangueiras o mais próximo possível do robô. Isso alivia a esteira porta-cabos e reduz o desgaste.
Em combinação com uma mola de retorno e um protetor, é criado um sistema completo de retorno por mola para a esteira porta-cabos. O protetor serve como um ponto fixo para a mola.
Um sistema de retorno por mola suporta a guia da esteira porta-cabos no robô. Eles permitem a compensação do comprimento da esteira porta-cabos necessária no manipulador e evitam que o loop fique pendurado (formação de loop). O objetivo é guiar o conjunto de mangueiras o mais próximo possível do robô. Isso alivia a esteira porta-cabos e reduz o desgaste.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Acessórios
Protetores 80855-15
Molas de retorno 80855-45.
Molas de retorno 80855-45.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.