{"product":{"productId":"agid.35350","price":322.62,"name":"Esteira porta-cabos de plástico 3D"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
preta. Design fechado com fecho de pressão.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Versão
preta. Design fechado com fecho de pressão.
Indicação
Esteira porta-cabos para fornecimento seguro de energia para guiar e proteger cabos e mangueiras durante movimentos 3D de vários eixos. 2 câmaras para separação de mídia.
A esteira porta-cabos 3D totalmente fechada tem tampas fáceis de abrir que permitem que a esteira seja carregada rapidamente e que os cabos sejam acessados em qualquer ponto da esteira. A esteira porta-cabos também pode ser usada em áreas de cavacos e em ambientes agressivos. Uma das propriedades mais importantes é o grau de torção de +/-10° por elo da corrente. Os raios e graus de torção são placas de fixação integradas para que os cabos guiados possam ser movidos da forma mais suave possível. Os elos da corrente podem ser conectados e encurtados manualmente, sem ferramentas.
A esteira porta-cabos 3D totalmente fechada tem tampas fáceis de abrir que permitem que a esteira seja carregada rapidamente e que os cabos sejam acessados em qualquer ponto da esteira. A esteira porta-cabos também pode ser usada em áreas de cavacos e em ambientes agressivos. Uma das propriedades mais importantes é o grau de torção de +/-10° por elo da corrente. Os raios e graus de torção são placas de fixação integradas para que os cabos guiados possam ser movidos da forma mais suave possível. Os elos da corrente podem ser conectados e encurtados manualmente, sem ferramentas.
Faixa de temperatura
-30 °C até +125 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.