text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Poliamida PA6.
Versão
preto.
Indicação
Abraçadeira com fixador de plástico e batente de mola para alojamento de uma mola de retorno.

Em combinação com uma mola de retorno e um protetor, é criado um sistema completo de retorno por mola para a esteira porta-cabos. O protetor serve como um ponto fixo para a mola.

Um sistema de retorno por mola suporta a guia da esteira porta-cabos no robô. Eles permitem a compensação do comprimento da esteira porta-cabos necessária no manipulador e evitam que o loop fique pendurado (formação de loop). O objetivo é guiar o conjunto de mangueiras o mais próximo possível do robô. Isso alivia a esteira porta-cabos e reduz o desgaste.
Faixa de temperatura
-45 °C até +105 °C (por um curto período até +150 °C).
Acessórios
Protetores 80855-15
Molas de retorno 80855-45.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram