- Grau de proteção até IP 67
- Faixa de temperatura elevada
- Com trava de aparafusamento
- Codificação A
Descrição
Material
Carcaça: plástico.
Cabo: PUR
(4 polos comprimento de 3 e 5 metros PVC.
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Isolamento do fio: PP
(4 polos comprimento 3 e 5 metros PVC).
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Cabo: PUR
(4 polos comprimento de 3 e 5 metros PVC.
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Isolamento do fio: PP
(4 polos comprimento 3 e 5 metros PVC).
8 polos comprimento de 10 metros PVC.
12 polos comprimento de 10 metros PVC).
Contato: liga de cobre.
Superfície de contato: Au (ouro).
Trava: zamak niquelado.
Versão
Bucha (fêmea).
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Cor da carcaça: preto.
Cor do cabo: preto.
Indicação
Conector com trava de aparafusamento.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,6 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Conector de encaixe moldado por injeção no cabo.
Identificação dos fios de acordo com o código de cor DIN 47100.
Codificação A. Torque de aparafusamento recomendado da trava 0,6 Nm.
Os conectores de encaixe foram concebidos para utilização na construção de instalações, controles e aparelhos elétricos.
Dados técnicos
Quantidade de ciclos de encaixe: ≥ 100.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.