text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language

Description

Material
Isolamento do cabo: plástico PVC.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Versão
preto.
Indicação
Cabo de ligação para ligar tomadas múltiplas e luminárias de LED.

Página 1: conector GST18i3. Autotravamento (pode ser liberado com ferramentas).
Página 2: bucha GST18i3. Autotravamento (pode ser liberado com ferramentas).
Faixa de temperatura
Resistência à temperatura permanente de 70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought