Material
Isolamento do cabo: plástico PVC.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Versão
preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Isolamento do cabo: plástico PVC.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Conector: plástico PA.
Material de contato: CuZn, estanhado.
Versão
preto.
Indicação
Cabo para alimentação elétrica de tomadas múltiplas e luminárias de LED.
Lado 1: contato de aterramento do conector angular.
Lado 2: bucha GST18i3. Autotravamento (retirada com ferramentas).
Lado 1: contato de aterramento do conector angular.
Lado 2: bucha GST18i3. Autotravamento (retirada com ferramentas).
Faixa de temperatura
Resistência à temperatura permanente de 70 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.