{"product":{"productId":"agid.32637","price":834.79,"name":"Placas de base de alumínio com suporte de fixação rápida"},"currency":"EUR"}
Material
Corpo básico em alumínio.
Componentes de aço inoxidável.
Componentes de aço inoxidável.
Versão
Corpo básico com revestimento rígido.
Componentes com superfície sem tratamento.
Componentes com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Componentes de aço inoxidável.
Componentes de aço inoxidável.
Versão
Corpo básico com revestimento rígido.
Componentes com superfície sem tratamento.
Componentes com superfície sem tratamento.
Indicação
A placa de base é continuamente ajustável nas direções X e Y. Os pinos-guia podem ser inseridos nos furos D1 para que se encaixem na ranhura em T da mesa coordenada (Figura 1.1). Isso permite um movimento preciso ao longo do eixo de medição. Sem os pinos, a placa de base pode ser girada (Figura 1.2) e ainda assim ser fixada no lugar usando os orifícios oblongos. A placa de base também pode ser usada em mesas de máquinas sem ranhura em T devido ao seu elevado peso e pode ser ajustada e girada conforme necessário (Figura 1.3).
A placa de base é equipada com um suporte de fixação rápida. Isso significa que todos os artigos com um alojamento de fixação rápida podem ser instalados e usados sem o uso de ferramentas.
A placa de base é equipada com um suporte de fixação rápida. Isso significa que todos os artigos com um alojamento de fixação rápida podem ser instalados e usados sem o uso de ferramentas.
Fornecimento
Porcas para ranhuras em T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (2 por artigo), e 2 botões recartilhados 06092-0208X20 e 2 pinos-guia.
Acessórios
Mesas cruzadas de guia linear 34031-05.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.