{"product":{"productId":"agid.32645","price":1612.09,"name":"Mesas cruzadas de guia linear em alumínio com suporte de fixação rápida"},"currency":"EUR"}
Material
Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida em alumínio.
Guias lineares de deslizamento em alumínio EN AW-6082.
Guias lineares de deslizamento em alumínio EN AW-6082.
Versão
Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida com revestimento rígido.
Guias de deslizamento lineares anodizadas pretas.
Guias de deslizamento lineares anodizadas pretas.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida em alumínio.
Guias lineares de deslizamento em alumínio EN AW-6082.
Guias lineares de deslizamento em alumínio EN AW-6082.
Versão
Suporte de fixação rápida e alojamento de fixação rápida com revestimento rígido.
Guias de deslizamento lineares anodizadas pretas.
Guias de deslizamento lineares anodizadas pretas.
Indicação
As medições não podem ser realizadas com precisão simplesmente movendo-as em ranhuras em T na mesa coordenada da máquina. Com a mesa cruzada de guia linear, é possível ajustar o corpo de prova de forma contínua nas direções X e Y. Combina 2 guias de deslizamento lineares 21010-050080 com um suporte de fixação rápida correspondente e um alojamento de fixação rápida.
O corpo de prova pode ser finamente ajustado linearmente nas direções X e Y na mesa cruzada de guia linear.
A mesa cruzada de guia linear pode ser montada na placa de base sem ferramentas e pode ser combinada e conectada a todos os produtos com alojamento de fixação rápida.
O corpo de prova pode ser finamente ajustado linearmente nas direções X e Y na mesa cruzada de guia linear.
A mesa cruzada de guia linear pode ser montada na placa de base sem ferramentas e pode ser combinada e conectada a todos os produtos com alojamento de fixação rápida.
Acessórios
Placas de base 34031.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Placas de fixação 34032.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.