Descrição
Indicação
Jogo de componentes de fixação para medições de superfície e contorno. Ele consiste em uma placa de base e vários elementos de fixação. Isso possibilita a fixação e o posicionamento de várias peças torneadas e fresadas.
O conjunto permite o ajuste grosso e fino e, portanto, o posicionamento exato. O grampo cêntrico de precisão pode ser fixado diretamente na placa de base ou combinado com a mesa cruzada de guia linear ou com o suporte de fixação rápida com cantoneira em T.
O conjunto permite o ajuste grosso e fino e, portanto, o posicionamento exato. O grampo cêntrico de precisão pode ser fixado diretamente na placa de base ou combinado com a mesa cruzada de guia linear ou com o suporte de fixação rápida com cantoneira em T.
Vantagens
Montagem personalizada de peças individuais para medições de superfície e contorno.
Fornecimento
1x placa de base 34031-200230201.
1x mesa cruzada de guia linear 34031-10-050080.
1x suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10-2.
1x grampo de centragem de precisão 34010-500351.
1x mordente em V 33225-08.
1x mesa cruzada de guia linear 34031-10-050080.
1x suporte de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10-2.
1x grampo de centragem de precisão 34010-500351.
1x mordente em V 33225-08.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.