text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
O suporte do prisma pode ser rapidamente montado no sistema de paletes 34022 pela ranhura em T. Ele serve como um suporte de 90° para os prismas 34023-02, que podem ser fixados no suporte de prisma em três posições diferentes.
Acessórios
Sistema de palete de troca rápida 34022.
Prisma 34023-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram