{"product":{"productId":"agid.32606","price":328.44,"name":"Suporte de fixação rápida básico em alumínio com placa de fixação integrada"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Parafuso de aço inoxidável.
Parafuso de aço inoxidável.
Versão
anodizado rígido.
Parafuso com superfície sem tratamento.
Parafuso com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Parafuso de aço inoxidável.
Parafuso de aço inoxidável.
Versão
anodizado rígido.
Parafuso com superfície sem tratamento.
Parafuso com superfície sem tratamento.
Indicação
Os suportes de liberação rápida servem como base para um sistema de troca rápida. Os suportes de fixação rápida podem ser montados diretamente na mesa da máquina ou na placa de base usando a placa de fixação integrada e posicionados individualmente usando o orifício oblongo. Os suportes de fixação rápida podem ser conectados sem ferramentas a todos os produtos com uma montagem de fixação rápida.
Acessórios
Suporte de fixação rápida com cantoneira 33227-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Suporte de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suporte de fixação rápida giratório 34007-02.
Morsas de precisão 33225-5003511.
Grampo cêntrico de precisão 34010.
Placa de precisão com três castanhas 34011.
Adaptador 33226-05.
Suportes de fixação com componente de agulhas 33227.
Fixador de peças pequenas 34012.
Prismas magnéticos 34013.
Prismas com fixador de aço mola / sujeitador 34013-05.
Prismas 34013-10.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.