text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
carbonitretado.
Indicação para encomenda
Em pares.
Indicação
Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024-05.
As fendas na forma C e na forma D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios
Cabeçotes móveis 34024-05.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram