{"product":{"productId":"agid.32623","price":243.59,"name":"Pontas de aço para cabeçotes móveis com altura de ponta de 12 mm, forma C, ponta oca"},"currency":"EUR"}
- Adequada para cabeçote móvel com altura de ponta de 12 mm 34024
- Fixação e posicionamento de peças de trabalho rotacionalmente simétricas
- Adequado para uma ampla gama de amostras de teste
Descrição
Material
Aço.
Versão
carbonitretado.
Indicação para encomenda
Avulso.
Indicação
Pontas adequadas para o cabeçote móvel 34024.
As fendas nas formas C e D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
As fendas nas formas C e D possibilitam a medição do comprimento da peça de trabalho.
D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Acessórios
Cabeçotes móveis 34024.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.