Descrição
Indicação
Jogo de componentes de fixação para métodos de medição óptica. Ele consiste em um pallet de troca rápida e vários elementos de fixação. Isso possibilita a fixação e o posicionamento de peças torneadas e fresadas, peças estampadas e fundidas de qualquer formato, como peças redondas, planas ou complexas.
Vantagens
Montagem personalizada de peças individuais para processos de medição óptica.
Fornecimento
1x pallet de troca rápida 34022-19510005.
1x cabeçote móvel 34024-112034.
2x pontas para cabeçote móvel 34024-01-315.
1x suporte de prisma 34023-05216.
1x prisma com fixador de aço mola / sujeitador 34023-02-2502508.
1x coluna para fixador de aço mola / sujeitador 33262-0404X050.
1x fixador de aço mola / sujeitador 33260-30404011.
1x fixador de aço mola / sujeitador redondo.
1x prisma com fixação magnética.
1x suporte giratório e rotativo.
1x micro mandril de precisão.
1 grampo para peças pequenas rebaixado.
1x suporte para fixador de aço mola.
1x porca de encaixe M4.
1x cabeçote móvel 34024-112034.
2x pontas para cabeçote móvel 34024-01-315.
1x suporte de prisma 34023-05216.
1x prisma com fixador de aço mola / sujeitador 34023-02-2502508.
1x coluna para fixador de aço mola / sujeitador 33262-0404X050.
1x fixador de aço mola / sujeitador 33260-30404011.
1x fixador de aço mola / sujeitador redondo.
1x prisma com fixação magnética.
1x suporte giratório e rotativo.
1x micro mandril de precisão.
1 grampo para peças pequenas rebaixado.
1x suporte para fixador de aço mola.
1x porca de encaixe M4.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.