text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Cabeçote móvel de alumínio.
Pontas e guias de aço.
Versão
Cabeçote móvel com revestimento rígido.
Pontas e guias carbonitretadas.
Indicação
O cabeçote móvel consiste em duas metades com uma ponta fixa e outra móvel. O suporte móvel é acionado por mola e pode ser travado. As pontas podem ser trocadas conforme necessário (pontas para cabeçotes móveis 34024-06).
Adequado para medições ópticas em projetores. Regulável individualmente através das guias da coluna com fixação por meio de pinos roscados.
Ele pode ser fixado à mesa de medição usando uma presilha de fixação.

São possíveis aberturas de 0 a 210 mm.

D mín. e D máx. referem-se à peça de trabalho a ser medida.
Sob consulta
Cabeçote móvel e placa de base avulsos.
Acessórios
Pontas 34024-06.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram