text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça endurecida.
Indicação
Prisma para medir peças de trabalho redondas.
O prisma contém um furo roscado na lateral para encaixar o fixador de aço mola/sujeitador com fixação 34013.

Os prismas podem ser conectados a todos os suportes de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de troca rápida. Assim, os prismas podem ser montados de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.
Fornecimento
Batente de comprimento ajustável.
Indicação de desenho
1) Batente de comprimento ajustável
Acessórios
Fixador de aço mola / sujeitador com fixação 34013.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Grampo de fixação rápida básico 33227-05.
Grampo de fixação rápida básico 34006.
Grampo de fixação rápida básico 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Grampo de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Grampo de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Grampo de fixação rápida giratório 34007-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram