{"product":{"productId":"agid.32605","price":3830.27,"name":"Jogo de componentes de fixação para máquina de medição por coordenadas, unidades estruturais"},"currency":"EUR"}
Descrição
Indicação
Jogo de componentes de fixação para máquinas de medição por coordenadas para fixação rápida e flexível de peças pequenas. Consiste em uma base, uma superestrutura e elementos de fixação. O conjunto pode ser usado para posicionar com precisão e fixar com segurança uma ampla variedade de peças de trabalho, como peças plásticas, perfuradas e torneadas. A solução ideal na difícil tarefa de fixação de peças, que ocorre frequentemente no processo de medição.
A dimensão D1 refere-se ao suporte de fixação rápida básico 33227-05, que difere nos conjuntos.
A dimensão D1 refere-se ao suporte de fixação rápida básico 33227-05, que difere nos conjuntos.
Vantagens
Montagem personalizada de peças individuais para medição na máquina de medição por coordenadas.
Fornecimento
1 suporte de fixação rápida básico 33227-05.
1 suporte de fixação rápida com cantoneira em T 34007-1.
1 morsa de precisão 33225-5003511.
1 placa com três castanhas de precisão com adaptador 34011-065.
1 grampo para peças pequenas 34012-110005.
1 conjunto de suporte para placa com três castanhas de precisão.
1 suporte de fixação rápida com cantoneira em T 34007-1.
1 morsa de precisão 33225-5003511.
1 placa com três castanhas de precisão com adaptador 34011-065.
1 grampo para peças pequenas 34012-110005.
1 conjunto de suporte para placa com três castanhas de precisão.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.