text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Corpo básico em alumínio.
Castanhas de aço.
Versão
Corpo básico com revestimento rígido.
Castanhas com superfície temperada e retificados com precisão.
Indicação
O grampo cêntrico de precisão é uma solução flexível para posicionar e fixar peças de trabalho de forma rápida e fácil para medição em máquinas de medição. A fixação é feita através de castanhas rebaixadas ou de pinos, que podem ser introduzidos nas castanhas. Desta maneira, pode-se fixar também peças de trabalho com furos internos.

O grampo cêntrico de precisão pode ser conectado a todos os grampos de fixação rápida (básicos) para formar um sistema de fixação rápida. Assim, os grampos cêntricos podem ser montados de forma rápida e eficaz em vários suportes de fixação rápida.
Fornecimento
Batente de comprimento ajustável, 4 pinos cilíndricos DIN 6325 4X20 e ferramenta de operação.
Indicação de desenho
1) Batente de comprimento ajustável
2) Pino cilíndrico
Acessórios
Acessórios 33225.
Placas de base 34031.
Mesas de posicionamento 34031-05.
Suportes de fixação rápida básicos 33227-05.
Suportes de fixação rápida básicos 34006.
Suportes de fixação rápida básicos 34021.
Mesas cruzadas de guia linear 34031-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T 33227-10.
Suportes de fixação rápida com cantoneira em T giratória 34007.
Suportes de fixação rápida giratório 34007-02.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram