{"product":{"productId":"agid.32571","price":76.64,"name":"Trilhos de base em alumínio"},"currency":"EUR"}
Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Alumínio.
Versão
Revestimento duro.
Indicação
O trilho da base pode ser parafusado nas placas de base 01042 usando um parafuso cilíndrico e ajustado individualmente. Os elementos de extensão adequados podem ser parafusados no furo roscado.
Fornecimento
Parafuso cilíndrico M6X14 e uma arruela adequada.
Acessórios
Placas de base 01042.
Elementos de extensão 02035 e 02035-01.
Parafusos de apoio 02037-01.
Suportes 02156.
Apoios de esfera autoalinhante 02005.
Elementos de extensão 02035 e 02035-01.
Parafusos de apoio 02037-01.
Suportes 02156.
Apoios de esfera autoalinhante 02005.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.