Material
Corpo básico em alumínio.
Fixação em aço inoxidável.
Fixação em aço inoxidável.
Versão
Revestimento duro em alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Suporte de liberação rápida em alumínio, forma A
a partir de
229,23 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Suporte de liberação rápida em alumínio, forma B
a partir de
175,47 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Corpo básico em alumínio.
Fixação em aço inoxidável.
Fixação em aço inoxidável.
Versão
Revestimento duro em alumínio.
Indicação
Os suportes de liberação rápida servem como base para um sistema de troca rápida. Os suportes de liberação rápida podem ser montados diretamente na mesa coordenada ou na placa de base usando um furo roscado. Podem ser conectados aos adaptadores ou às cantoneiras em T sem ferramentas.
Também disponível sem uma placa intermediária.
Também disponível sem uma placa intermediária.
Acessórios
Adaptador para morsas de precisão em alumínio 33225-20, adaptador para placas com três castanhas 33226-05 em alumínio, suporte de agulha 33227 e cantoneiras em T em alumínio 33227-10.