Material
Adaptador em alumínio.
Versão
Revestimento duro em alumínio.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma A
a partir de
166,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma B
a partir de
166,97 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adaptador para morsas de precisão em alumínio, forma C
a partir de
124,52 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Adaptador em alumínio.
Versão
Revestimento duro em alumínio.
Indicação
Os adaptadores para morsas de precisão em alumínio servem como acessórios para as morsas de precisão e as mini morsas de precisão. Com o auxílio dos adaptadores, as morsas de precisão podem ser conectadas ao suporte de liberação rápida para formar um sistema de troca rápida. Isso significa que as morsas de precisão podem ser montadas de forma rápida e eficaz em vários suportes de liberação rápida.
Indicação de desenho
1) DIN 7991 M4x8
2) DIN 7911 M4x12
2) DIN 7911 M4x12
Acessórios
Morsas de precisão 33225, mini morsas de precisão 33225-10, cantoneira em T 33227-10 e suporte de liberação rápida 33227-05.