Descrição
Indicação
Aparelho de medição de concentricidade, impacto e perpendicularidade.
Através da sua estrutura robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. O relógio comparador pode ser posicionado conforme necessário usando o guia corrediça e o suporte de medição móvel.
Com a utilização do bloco de parada, a ponta de parada pode ser alinhada de forma perfeita e fácil (exatamente no centro da amostra de teste), de modo que as faces de extremidade torneadas de forma imprecisa não tenham um efeito negativo no resultado da medição devido às ranhuras causadas pelas vibrações durante o torneamento.
Os corpos de prova não se apoiam em um eixo acionado, mas em prismas fixos e o corpo de prova é acionado diretamente pela roda motriz. Isso elimina completamente o problema com a tolerância básica do suporte, pois ele é totalmente fixo (tolerância = 0).
Através da sua estrutura robusta, o aparelho verificador de concentricidade pode ser utilizado tanto em laboratórios de metrologia quanto em oficinas. Colocação simples das peças de trabalho de medição através de rolos de pressão levantáveis. O relógio comparador pode ser posicionado conforme necessário usando o guia corrediça e o suporte de medição móvel.
Com a utilização do bloco de parada, a ponta de parada pode ser alinhada de forma perfeita e fácil (exatamente no centro da amostra de teste), de modo que as faces de extremidade torneadas de forma imprecisa não tenham um efeito negativo no resultado da medição devido às ranhuras causadas pelas vibrações durante o torneamento.
Os corpos de prova não se apoiam em um eixo acionado, mas em prismas fixos e o corpo de prova é acionado diretamente pela roda motriz. Isso elimina completamente o problema com a tolerância básica do suporte, pois ele é totalmente fixo (tolerância = 0).
Dados técnicos
Faixa de teste de Ø 1 mm a Ø 32 mm.
Curso máximo da guia corrediça de 100 mm.
Força ajustável do rolo de pressão.
Curso máximo da guia corrediça de 100 mm.
Força ajustável do rolo de pressão.
Fornecimento
Batente ajustável em altura e profundidade, prisma fixo ajustável em altura, acionamento mecânico por roletes, suporte de medição, suporte de fixação para medidores.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.