{"product":{"productId":"agid.35225","price":8.57,"name":"Pés niveladores de aço - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Base, fuso roscado em aço.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base para fuso roscado em aço, galvanizado.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Base, fuso roscado em aço.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Suporte de borracha (NBR) 80 Shore.
Versão
Base para fuso roscado em aço, galvanizado.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação
Pés niveladores de aço com fuso roscado montado de forma giratória e superfície de apoio de borracha. O suporte maciço de borracha é firmemente ligado à placa de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere otimamente ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Fornecimento com porca adequada.
Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.
Fornecimento com porca adequada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.