text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Placa do pé, eixo roscado de aço inoxidável 1.4301 (corresponde ao AISI 304).

Ventosa de borracha (NBR) 80 Shore, aprovada pela FDA.

Versão
Base de aço inoxidável, polida.
Fuso roscado em aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Suporte de borracha vulcanizado, preto.
Indicação
Pé nivelador de aço inoxidável com fuso roscado de mancal giratório e superfície de apoio em borracha. O suporte maciço de borracha é firmemente ligado à placa de metal por vulcanização. O suporte de borracha adere otimamente ao solo. Ele amortece vibrações mecânicas e dificulta a transmissão de oscilações e impactos para o piso.

Os valores de carga informados na tabela se referem a uma série de testes, nos quais foi aplicada uma carga estática vertical em relação à base no meio do fuso. As forças que atuam radialmente, como as causadas por vibrações ou outros efeitos de agitação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não são levadas em conta nos valores especificados.

Para os pés de aço inoxidável, a largura da chave é projetada como uma borda dupla do tamanho do fuso 5/8-11.

Fornecimento com porca adequada.
Sob consulta
Placa de pé e fuso roscado em aço inoxidável 1.4401.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram