{"product":{"productId":"agid.23542","price":10.4,"name":"Bases com porca injetada - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Forma A,G: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Forma A: elemento esférico cementado, brunido.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: superfície sem tratamento.
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: superfície sem tratamento.
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Base com porca injetada, forma A e forma B - inch
a partir de
10,40 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base com porca injetada, forma C e forma D - inch
a partir de
10,86 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Base com porca injetada forma G - inch
a partir de
27,32 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Forma A,G: prato de pressão em aço temperado, elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Forma B: aço inoxidável.
Forma C: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço de corte rápido.
Forma D: prato de pressão em POM (Poliacetal), elemento esférico em aço inoxidável.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Forma A: elemento esférico cementado, brunido.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: superfície sem tratamento.
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.
Forma G: elemento esférico cementado, brunido com disco de apoio anti-vibratório.
Forma B: superfície sem tratamento.
Forma C: elemento esférico cementado, brunido.
Forma D: elemento esférico com superfície sem tratamento.
Indicação
O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que a base com porca injetada se desloque.A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite da carga estática permanente, válida na aplicação da base com porca injetada.