Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Cabo giratório, peças em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Versão
peça altamente polida.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Volantes fechados com cabo giratório, forma E, com furo de ajuste, media em polegadas
a partir de
32,05 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Volantes fechados com cabo giratório, peças de aço em aço inoxidável, forma E, com furo de ajuste, media em polegadas
a partir de
61,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto.
Cubo em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Cabo giratório, peças em aço niquelado ou aço inoxidável 1.4305, com superfície sem tratamento.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
O volante é fornecido com um cabo desmontado.
Sob consulta
Tolerâncias de furos de ajustes adicionais.
Indicação de desenho
Forma D: pré-furado
Forma E: com furo de ajuste
Forma E: com furo de ajuste