{"product":{"productId":"agid.23518","price":9.96,"name":"Botões recartilhados com manípulo - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Bucha em aço. 5.8.
Versão
Aço passivado azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Botões recartilhados com manípulo, forma H, sem furo transversal - inch
a partir de
9,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Botões recartilhados com cabo, forma M, com furo transversal e pino roscado - inch
a partir de
12,20 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, grafite escuro.
Bucha em aço. 5.8.
Bucha em aço. 5.8.
Versão
Aço passivado azul.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
Forma H: sem furo transversal
Forma M: com furo transversal e pino roscado
Forma M: com furo transversal e pino roscado