text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4308.

Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Manípulos em estrela jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação de desenho
Forma L: rosca macho
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram