{"product":{"productId":"agid.30349","price":1.31,"name":"Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea sem tampa, forma D - inch
a partir de
1,62 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, rosca fêmea com tampa, forma K - inch
a partir de
1,70 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, peças em aço inoxidável, com rosca macho forma L - inch
a partir de
1,31 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Indicação de desenho
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho