{"product":{"productId":"agid.23510","price":0.37,"name":"Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço
Versão
Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com rosca fêmea sem tampa , forma D - inch
a partir de
0,78 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, sem bucha com furo de ajuste, forma G - inch
a partir de
0,37 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, com bucha de ajuste, forma H - inch
a partir de
0,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea com tampa, forma K - inch
a partir de
0,84 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com rosca macho semelhantes à norma DIN 6336, forma L - inch
a partir de
0,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Termoplástico, preto, bucha e pinos roscados em aço
Versão
Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Indicação de desenho
Forma D: bucha roscada, sem tampa
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho
Forma G: sem bucha
Forma H: com bucha de ajuste
Forma K: bucha roscada, com tampa
Forma L: rosca macho