{"product":{"productId":"agid.23504","price":3.06,"name":"Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch
a partir de
3,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela em ferro fundido cinzento DIN 6336, forma C, furo cego - inch
a partir de
3,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela DIN 6336 em ferro fundido cinzento, forma D, rosca furada - inch
a partir de
3,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento, DIN 6336, forma E, furo cego roscado - inch
a partir de
3,06 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Manípulos em estrela de ferro fundido cinzento com revestimento plástico.
Indicação de desenho
Forma A: Peça bruta
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado