{"product":{"productId":"agid.23503","price":9.17,"name":"Manípulos em estrela de aço inoxidável semelhantes à norma DIN 6336 - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma B, furo passante - inch
a partir de
9,17 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma C, furo cego - inch
a partir de
10,21 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma D, rosca furada - inch
a partir de
10,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma E, furo cego roscado - inch
a partir de
10,19 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6336, forma L, com rosca macho - inch
a partir de
14,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Retificado e polido ou jateado.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho