{"product":{"productId":"agid.23512","price":1.9,"name":"Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda semelhantes à DIN 6336, media em polegadas"},"currency":"EUR"}
Material
Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca fêmea, forma KS, media em polegadas
a partir de
2,07 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos em estrela com cabo de segurança antiperda, semelhantes à norma DIN 6336, rosca macho, forma LS, media em polegadas
a partir de
1,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Forma LS: rosca macho
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.