{"product":{"productId":"agid.23500","price":9.17,"name":"Manípulos de quatro pontas semelhantes à norma DIN 6335 em aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Versão
peça retificada e polida.retificado e polido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch
a partir de
9,17 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma C, furo cego - inch
a partir de
10,21 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma D, rosca furada - inch
a partir de
11,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas em aço inoxidável, semelhantes à norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado - inch
a partir de
11,30 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4308.
Versão
peça retificada e polida.retificado e polido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Manípulos de quatro pontas de aço inoxidável com rosca macho.
Indicação de desenho
Forma B: Furo contínuo
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado
Forma C: Furo cego
Forma D: Rosca furada
Forma E: Furo cego roscado