{"product":{"productId":"agid.23501","price":2.35,"name":"Manípulos de quatro pontas DIN 6335 em ferro fundido cinzento - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma B, furo passante - inch
a partir de
2,35 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas de ferro fundido cinzento, DIN 6335, forma C, furo cego - inch
a partir de
2,35 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma D, rosca furada - inch
a partir de
2,35 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos de quatro pontas em ferro fundido cinzento, norma DIN 6335, forma E, furo cego roscado - inch
a partir de
2,35 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Versão
Com vibroacabamento.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma D foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Indicação de desenho
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado