{"product":{"productId":"agid.30555","price":9.69,"name":"Manípulos borboleta \"Miniwing\" em aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma D, rosca furada - inch
a partir de
9,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma E, furo cego roscado - inch
a partir de
9,69 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Manípulos borboleta "Miniwing" em aço inoxidável, forma L, rosca macho - inch
a partir de
11,90 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Descrição do produto
O manípulo borboleta Miniwing é caracterizado por seu design ergonômico e compacto.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Os materiais usados permitem uma utilização variada, até aplicações com os mais altos requisitos de resistência à corrosão.
Material
Aço inoxidável 1.4308 ou 1.4404.
Versão
peça polida ou jateada.
Indicação de desenho
Forma D: Rosca fêmea contínua
Forma E: Furo cego roscado
Forma L: Rosca macho
Forma E: Furo cego roscado
Forma L: Rosca macho