Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto com rosca macho, acetinado, polegada
a partir de
6,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca macho, mate texturizado, polegada
a partir de
6,93 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca macho, superfície sem tratamento, polegada
a partir de
6,66 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca macho, cromado brilhante, polegadas
a partir de
9,03 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico ou cromado brilhante. Peças de aço brunido.
Indicação para encomenda
a partir de 70 mm de comprimento dos parafusos estas são fabricadas com 60 mm de comprimento.
Indicação
São fornecidos em série:
preto acetinado, laranja RAL 2004.
preto acetinado, laranja RAL 2004.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753