{"product":{"productId":"agid.28245","price":10.96,"name":"Alavancas de aperto em aço com rosca macho, inserto roscado de aço brunido"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Peças de aço brunido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto em aço com rosca macho, acetinado - inch
a partir de
10,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto em aço com rosca macho, mate texturizado - inch
a partir de
10,96 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca 1.0401.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
As demais peças de aço apresentam classe de resistência 5.8.
Versão
Cabo da alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço brunido.
Peças de aço brunido.
Indicação
Se a medida L ≥ 60 mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753