{"product":{"productId":"agid.28146","price":14.09,"name":"Alavancas de aperto em Zamak com rosca fêmea, ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Peças de aço com acabamento natural.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, peças em aço inoxidável, acetinado - inch
a partir de
14,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de aperto com rosca fêmea e ponta protetora, inserto roscado de aço inoxidável, acabamento texturizado fosco - pol.
a partir de
14,09 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Cabo da alavanca em Zamak, de acordo com a norma DIN EN 12844.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Capa de proteção em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo de alavanca com revestimento plástico.
Peças de aço com acabamento natural.
Peças de aço com acabamento natural.
Sob consulta
Outros tipos de roscas femêa, cores adicionais, bem como versões especiais.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
A medida “H1” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.