{"product":{"productId":"agid.23539","price":38.13,"name":"Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca macho - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 0 grau - inch
a partir de
38,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca macho, 20 graus - inch
a partir de
38,13 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Indicação
Para saber as medidas que faltam, ver alavanca de aperto com rosca fêmea.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753