{"product":{"productId":"agid.23537","price":35.51,"name":"Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 0 grau - inch
a partir de
35,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Alavanca de fixação em aço inoxidável com rosca fêmea, 20 graus - inch
a partir de
35,51 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Descrição
Material
Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.
Botão esférico de plástico preto.
Versão
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Botão bola polido.
Botão bola polido.
Indicação
Nos artigos com medidas em polegadas, a forma X foi determinada em polegadas, todas as outras formas permanecem em mm.
Sob consulta
Roscas fêmea e versões especiais adcionais.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
As medidas ”H1” e ”A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.